เผยแพร่สินค้าของคุณ
Two part window with fixed fanlight - VEKA Softline 82 AD
Two part window with fixed fanlight - VEKA Softline 82 AD
Two part window with fixed fanlight - VEKA Softline 82 AD
Two part window with fixed fanlight - VEKA Softline 82 AD
Two part window with fixed fanlight - VEKA Softline 82 AD
    VEKA

    Two part window with fixed fanlight - VEKA Softline 82 AD

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(14 รีวิว)

    SOFTLINE 82 satisfies the most demanding safety, insulation and functional requirements. Its thermally enhanced profile geometry makes it extremely effective as a heat barrier. Add to that the proven VEKA build quality with wall thicknesses conforming to RAL Class A, and you have all the stability and innovation you need – making SOFTLINE 82 ideal for creating large, floor-to-ceiling solutions that meet the highest structural demands.

    Tags: window, two part window, tilt and turn window, tilt&turn window, fixed fanlight, PVC window, skylight, zweiflügeliges Fenster, Oberlicht, Dreh-Kipp-Fenster, Dreh Kipp Fenster, Dreh- Kippfenster, PVC Fenster

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.two-part-window-with-fixed-fanlight-veka
    • Product familyVEKA Softline 82 AD
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tilt and turn windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Tilt and Turn Windows
    • IFC classificationWindow