เผยแพร่สินค้าของคุณ
VELFAC Louvre Panels
VELFAC
Archived

VELFAC Louvre Panels

A louvre can be used in a fixed VELFAC 200 System panel or an opening VELFAC 500 System door to allow ventilation to a room or space behind e.g. computer server rooms or refuse stores. All louvres are supplied with flymesh. The louvre is incorporated within a sash in a similar way to a double-glazed unit, maintaining the sightlines. VELFAC louvre panels can be specified in 3 different ways: 1. without any internal boarding to allow permanent, open ventilation 2. with a single piece of fibre cement board to allow machining for mechanical ventilation or ducting 3. with a single piece of fibre cement board and a separate internal backboard with vapour barrier, which can be supplied with a veneer or paint finish. This allows the fitting of insulation and machining for mechanical ventilation or ducting.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.200_280
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-05-10
  • หมายเลขฉบับ3
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716