เผยแพร่สินค้าของคุณ
VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°
VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°
VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°
    VELUX Commercial

    VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°

    Designed to provide daylight and fresh air through the roof, VELUX modular skylights help create healthy, comfortable and productive indoor spaces. The modular system can be configured to a range of different skylight solutions and offers several features for climate control, ventilation and shading. VELUX modular skylights are sash-frame constructed single skylights with a high-insulating glazing unit. All individual skylights are delivered as prefabricated modules with dedicated factory finished flashings to ensure watertightness in every solution. VELUX modular skylights are the result of several years of research and design by VELUX and Foster + Partners.‎

    The Step Wall-mounted Longlight solution enables great daylight design in buildings with large open atriums. The solution consists of mutiple rows of modular skylights connected as Step Wall-mounted Longlights 5-25° with a wall height of maximum 3 m above the modules.

    Product solutions cover: Modular skylight, rooflight, skylight, glass roof, glazing, & modularity.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.step-wall-mounted-longlight-5-25
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย
    เดนมาร์ก
    แคนาดา
    จีน
    นอร์เวย์
    สหรัฐอเมริกา
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    ออสเตรีย
    ไอร์แลนด์