Designed to provide daylight and fresh air through the roof, VELUX modular skylights help create healthy, comfortable and productive indoor spaces. The modular system can be configured to a range of different skylight solutions and offers several features for climate control, ventilation and shading. VELUX modular skylights are sash-frame constructed single skylights with a high-insulating glazing unit. All individual skylights are delivered as prefabricated modules with dedicated factory finished flashings to ensure watertightness in every solution. VELUX modular skylights are the result of several years of research and design by VELUX and Foster + Partners.
Longlights are bands of VELUX modular skylights that lights up hallways, corridors and large rooms with natural daylight. Install Longlights to follow the interior floor plan to optimise daylight and ventilation. Longlight installations are applicable for a pitch of 5-30° . The solution allow fast and easy closure of the roof to reduce cost and speed up the interior works.
Product solutions cover: Modular skylight, rooflight, rooflights, skylight,skylights, atrium, atria, roof windows, glass roof, glazing, modularity.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|
เดนมาร์ก | แคนาดา | จีน |
นอร์เวย์ | สหรัฐอเมริกา | |
เนเธอร์แลนด์ | ||
เบลเยียม | ||
โปแลนด์ | ||
ฝรั่งเศส | ||
เยอรมนี | ||
ลักเซมเบิร์ก | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
ออสเตรีย | ||
ไอร์แลนด์ |