เผยแพร่สินค้าของคุณ
CSJ -SMOKE EXHAUST
CSJ -SMOKE EXHAUST
    VELUX roof windows

    CSJ -SMOKE EXHAUST

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    This product is subject to regional limitation.

    CSJ 1210 is a smoke exhaust flat roof window flat roof window with an 2-layer or 3-layer ISJ dome top unit. The window is for installation into flat roofs between 0-15°. The frame and sash of the VELUX dome is made of white PVC and while the dome is acrylic and needs top unit to complete the installation. The motor comes in separate packaging and must be fitted to the sash and frame. Subsequently the motor must be connected to smoke ventilation control unit (24 V) before it becomes operational.  

    CSJ staircase smoke exhaust dome is a simple smoke exhaust solution only for staircases and can also be opened to let in fresh air for comfort ventilation. The dome is available in height 30 cm.


    Sizes :Structural openings W x H : mm
    1201201200 x 1200
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CSJ
    • Product familyFlatroof windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dome roof windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings