เผยแพร่สินค้าของคุณ
GLL 85
GLL 85
GLL 85
GLL 85
GLL 85
    VELUX roof windows

    GLL 85

    VELUX top-operated, centre-pivot roof window 

    GLL 1085
    (interior finish - wood, clear lacquer; exterior cover - aluminum dark gray)

    IMPORTANT NOTE: This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.

    The original VELUX top-operated, centre-pivot roof window GLL 1085 offers a combination of high thermal efficiency and excellent sound insulation. The window is easy to operate and gives you the freedom to place furniture underneath.

    The window can be installed in roof pitches between 15° and 90° to the horizontal. Note: A combination of roof pitches, window sizes, cover materials and accessories might hinder parking of the sash in some open positions.


    Window CodeWidth in mmHeight in mmEffective Daylight Area in m2Geometric Free Area in m2
    CK025507780.220.26
    FK0666011780.470.54
    MK047809780.470.53
    MK0678011780.590.66
    MK0878013980.720.81
    MK1078016000.850.94
    PK0894213980.921.01
    SK08114013981.161.25

    Due to the extra sound reduction feature, background ventilation is not possible.

    สเปคสินค้า
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)0.90 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)39 (-2;-4) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AA
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]C-s1,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed8 mm float glass - 
      11.5 mm krypton - 
      3 mm heat strengthened glass - 
      11.5 mm krypton - 
      6 mm toughened glass
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GLL-85
    • Product familyCenter Pivot
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Top operated
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPine
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยฮังการี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003112
    • ชื่อ ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย