เผยแพร่สินค้าของคุณ
NIMBUS II MESSING WASHM. VALVE EXP 1/2 X 3/4
NIMBUS II MESSING WASHM. VALVE EXP 1/2 X 3/4
    Venlo

    NIMBUS II MESSING WASHM. VALVE EXP 1/2 X 3/4

    NIMBUS II MESSING WASHM. VALVE EXP 1/2 X 3/4
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.F3082
    • Product familyNIMBUS II MESSING
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.43
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets