เผยแพร่สินค้าของคุณ
SETH-MI Electrically Heated Louvers
Veotec Americas

SETH-MI Electrically Heated Louvers

High Output Electric Heated Louver (SETH-MI) will mitigate snow and ice without significantly heating the air and is a vertical-style louver capable of removing large quantities of rain and fog from the air stream. A typical air temperature rise of 2 to 4F is possible.

สเปคสินค้า
  • Eliminate moisture from fluid heating and cooling with drift eliminators and vane and coil technology from Veotec Americas. In one compact unit, you’ll see a high level of moisture removal while you continue to heat or cool the inlet air.

    Our eliminator is a great choice from a variety of units.

    • Air inlet anti-icing
    • Power generation systems
    • Oil and gas units
    • HVAC systems
    • Ventilation systems
    • Diesel engine air intakes

    Do you need to winterize your air inlets? Ask us about our drift eliminators and other options. For a consultation and free quote, call us now at (952) 582-4918.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.seth-mi-electrically-heated-louvers
  • Product familyHeating and Cooling
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 23 19 11
  • OmniClass TitleHeat Exchangers for Ventilation Air
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)