เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Vertiv™ CoolChip CDU 121
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU 121

    The Vertiv CoolChip CDU 100 in-rack coolant distribution unit is designed to support single-rack direct-to-chip applications. This single rack approach reduces secondary fluid circuit volume and infrastructure complexity, while enabling 100kW+ of liquid cooling capacity with its high efficiency liquid-to-liquid heat exchanger.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vertiv-cdu-121
    • Product familyVertiv™ CoolChip CDU
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CDU - Coolant Distribution Unit
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.89
    • กว้าง (นิ้ว)17.46
    • ความลึก (นิ้ว)32.62
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • วัสดุรองCarbon Steel
    • น้ำหนัก130
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่ื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
    • รหัส ETIMEC002500
    • ชื่อ ETIMNetwork cabinet
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
    • OmniClass Number23-33 19 11 11
    • OmniClass TitleRefrigerant Liquid