เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertiv CRV In-Row Cooling System
Vertiv CRV In-Row Cooling System
Vertiv CRV In-Row Cooling System
Vertiv CRV In-Row Cooling System
Vertiv CRV In-Row Cooling System
Vertiv CRV In-Row Cooling System
Vertiv CRV In-Row Cooling System
Vertiv CRV In-Row Cooling System
    Vertiv

    Vertiv CRV In-Row Cooling System

    The Vertiv™ Liebert® CRV is a precision data center cooling solution, integrated within a row of data center racks and was designed to address some of the major challenges seen in high density applications. With adjustable airflow baffles and controls that independently manage airflow and temperature, the Liebert CRV can precisely deliver highly efficient cooling in the row where it’s needed. The system is available in multiple options, providing flexibility for any installation.

    สเปคสินค้า
    • The Vertiv™ Liebert® CRV is a precision data center cooling solution providing temperature and humidity control to manage your critical IT environments. It integrates within a row of data center racks, providing cooling close to the IT heat load. The Liebert® CRV, when used with Liebert® Optimized Aisle Controls, independently manages airflow and temperature, greatly improving efficiency and supporting higher rack densities. Adjustable airflow baffles allow you to more precisely direct airflow within the row, improving efficiency and extending the life of your data center equipment. The Liebert® CRV uses environmentally friendly R410A refrigerant. The system is available in multiple capacities and in two widths, 300mm and 600mm, and is available as an air, water/glycol, or chilled water cooling system.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vertiv-crv
    • Product familyVertiv CRV
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Row Cooling
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่ื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
    • IFC classificationCondenser
    • รหัส ETIMEC002500
    • ชื่อ ETIMNetwork cabinet
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir cooled condensing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 62 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePackaged Air-Cooled Refrigerant Compressor and Condenser Units
    • OmniClass Number23-33 43 11
    • OmniClass TitleAir Cooled Condenser Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย