เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertiv APM2 UPS
Vertiv APM2 UPS
Vertiv APM2 UPS
Vertiv APM2 UPS
Vertiv APM2 UPS
    Vertiv

    Vertiv APM2 UPS

    Introducing a next-generation modular and transformerless UPS design, Vertiv™ Liebert® APM2, a feature-rich high-density UPS that brings exceptional and innovative features for mission-critical applications. Powered by latest generation three-level IGBT topology in conjunction with Silicon Carbide converter, it delivers an extraordinary double conversion efficiency of up to 97.5% that ensures remarkable operational cost savings, reducing both the Total Cost of Ownership (TCO) and the environmental impact.

    สเปคสินค้า
    • The Liebert® APM2 UPS is based on a reliable, double conversion power topology that uses an efficient transformer-free design. Excellent efficiencies of 97.5% are generated and can be enhanced to 99% using our unique Eco Mode. A unity power factor delivers more capacity in a smaller footprint. Available in fixed capacity or as a scalable, redundant configuration from 10-150kVA/kW in 208V and 20-600kVA/kW in 480/415V, each utilizes a modular construction design with optimized ancillary cabinets designed to save the customer footprint and cost. The new touchscreen control panel ensures Status At-A Glance convenience, flexible views and multiple security options. Intelligent controls and communications integrate with Vertiv™ Power Insight as well as 3rd party BMS and DCIM systems. Vertiv™ LIFE Services provides 24x7 remote monitoring by our expert staff to improve availability and lower labor costs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vertiv-apm2
    • Product familyVertiv UPS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์UPS
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การกระจาย
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC000382
    • ชื่อ ETIMUPS
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_64_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUninterruptible power supply (UPS) units
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Utilities
    • OmniClass Number23-35 23 21
    • OmniClass TitleUninterrupted Power Supply (UPS) Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย