เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertiv™ Liebert® EXS UPS
Vertiv™ Liebert® EXS UPS
Vertiv™ Liebert® EXS UPS
Vertiv™ Liebert® EXS UPS
Vertiv™ Liebert® EXS UPS
Vertiv™ Liebert® EXS UPS
Vertiv™ Liebert® EXS UPS
Vertiv™ Liebert® EXS UPS
Vertiv™ Liebert® EXS UPS
Vertiv™ Liebert® EXS UPS
    Vertiv

    Vertiv™ Liebert® EXS UPS

    The Liebert® EXS UPS delivers simplicity, reliability and efficiency in a compact three phase power solution. The integrated design and reduced footprint provides maximum power capacity. Robust availability is ensured from the integrated maintenance bypass and advanced monitoring capabilities. Flexibility is enhanced using output distribution and variable battery runtime options. Low TCO is maintained from the high operating efficiency levels and reduced installation costs.


    สเปคสินค้า
    • The Liebert® EXS is a monolithic transformer-free UPS that provides on-line protection using a three-phase (in/out), 208/220V design that is optimized in a compact tower cabinet. Flexible configurations offer users a simple, reliable and economical power solution.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vertiv-liebert-exs-ups
    • Product familyVertiv UPS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์UPS
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การกระจาย
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC000382
    • ชื่อ ETIMUPS
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_64_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUninterruptible power supply (UPS) units
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Utilities
    • OmniClass Number23-35 23 21
    • OmniClass TitleUninterrupted Power Supply (UPS) Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย