เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertiv Liebert RXV Distribution Unit
Vertiv

Vertiv Liebert RXV Distribution Unit

The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard. Liebert RXV offers high accuracy monitoring and multiple configuration possibilities to fit your data center needs. The compact cabinet design can be used in a stand-alone configuration, or clustered in space-saving 2, 3 or 4 unit configuration blocks.

สเปคสินค้า
  • The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard. Liebert RXV offers high accuracy monitoring and multiple configuration possibilities to fit your data center needs. The compact cabinet design can be used in a stand-alone configuration, or clustered in space-saving 2, 3 or 4 unit configuration blocks.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vertiv-liebert-rxv-distribution-unit
  • Product familyVertiv™ CoolChip CDU
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CDU - Coolant Distribution Unit
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)305
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)102
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEC002762
  • ชื่อ ETIMPower distribution unit (PDU)
  • Uniclass 2015 CodeCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
  • OmniClass Number23-35 31 00
  • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย