เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire-Rated Curtain Wall Storefront Systems with Door and Glazing Options (Hollow Metal)
Vetrotech Saint-Gobain NA US
Archived

Fire-Rated Curtain Wall Storefront Systems with Door and Glazing Options (Hollow Metal)

The new VDS Framing System is based on European technology to provide a narrow profile, easy to install fire rated solution for ratings of 60- minutes or greater. Used in conjunction with CONTRAFLAM, fire and safety rated glazing products, the VDS Framing System provides a barrier to radiant and conducted heat transfer. The VDS SYSTEM is designed for glazed door, wall and window sections in offices, schools, hotels, athletic facilities, hospitals, assisted living centers, and more! Door and wall sections function as fire barriers in corridors, hallways, and stairwells; offering increased lighting and visibility without compromising fire or life safety. The innovative design allows for simple assembly and shortened construction times.
  • Ratings from 60-min to 2-hours
  • Full- vision doors available (60-min & 90-min)
  • Large sizes available
  • Narrow profile steel frame
  • Listed as a 'transparent wall' (ASTM E-119 / UL 263 / NFPA 251)
สเปคสินค้า
  • http://www.productmasterspec.com/Profile/Vetrotech_Saint-Gobain/63207
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vetrotech-curtainwall_HM
  • Product familyCurtain Walls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VDS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-09-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationOpening Element
  • OmniClass Number23-17 15 11 21
  • OmniClass TitleFire Rated Glass