เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clear 3030_10
Clear 3030_10
Clear 3030_10
Clear 3030_10
    Seves Glass Block

    Clear 3030_10

    For projects that require walls with large surfaces and for the façades of large, multi-storey buildings, Technology line offers glass block 3030/10 with a 30x30 cm format and a thickness of 10 cm. Glass block 3030/10 is available in the smooth and wavy glass design and with three different finishings (transparent, satin finished on 1 side or 2 sides) or in the crossed version with wide lines in combination with the transparent finishing.
    สเปคสินค้า
    • 3030/10 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  35

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 29,8x29,8x9,8

      WEIGHT (Kg): 7,50

      PIECES/M2 (9 pcs/m²): 9

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 3

      N. PIECES/PALLET: 108


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Clear_3030_10
    • Product familyTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clear 3030/10
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)298
    • กว้าง (มิลลิเมตร)298
    • ความลึก (มิลลิเมตร)98
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBlock
    • UNSPSC nameBlocks
    • UNSPSC code301315
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)