เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
    Vetrotech Saint-Gobain NA US
    Archived

    Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems

    Contraflam LITEFLAM® fire rated glass floors and walkable skylights assist architects by providing the vision to create open
    light filled spaces that bring natural light deep into a building. Whether you need expansive light from roof plazas or down to subterranean levels or providing glass bridges in atrium spaces which require fire separations Contraflam LITEFLAM® glass floors/skylights Vetrotech and Greenlite Glass can assist with your fire-rated floor design needs.

    Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    สเปคสินค้า
    • Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vetrotech-liteflam
    • Product familyFloor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lite flam
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationWindow
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGlazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 88 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Resistant Glazing
    • OmniClass Number23-13 33 21 19
    • OmniClass TitleAll-Glass Entrances
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION