เผยแพร่สินค้าของคุณ
Galilea Honed Quartz Countertop
Galilea Honed Quartz Countertop
Galilea Honed Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Galilea Honed Quartz Countertop

    Galilea combines cool beige tones with white, taupe and smoky grains for a natural, earth-inspired look. Delicate white veining against a concrete gray background creates a refined and timeless aesthetic.

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Honed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.galilea-quartz-countertop
    • Product familyClassic Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Galilea BQ3603
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)65
    • กว้าง (นิ้ว)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักQuartz
    • ออกเเบบโดยเวียดนาม
    • ผลิตโดยเวียดนาม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEC010182
    • ชื่อ ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (7)