เผยแพร่สินค้าของคุณ
TA Manual Balancing Valve with Grooved Ends - Series 789
Victaulic
Archived

TA Manual Balancing Valve with Grooved Ends - Series 789

Reliable, simple and cost effective, for precise flow measurement and balancing. Drain/Fill/Vent connection for zone or entire system. Can be installed in any position.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.victaulic-series_789
  • Product familyPiping Methods
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves