เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF600
Watts

Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF600

Lead Free* Brass Maxi-Flo Check Valves feature a Lead Free* cast copper silicon alloy body with NPT female threaded connections. These silent check valves have a low pressure drop and can be installed in a horizontal or vertical position. Maximum Pressure: 400psi (27.6 bar).
สเปคสินค้า
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Lead Free* silent check valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 400psi (27.6 bars) WOG non-shock @ -20°F to 100°F (-29°C to 38°C); 15psi (1 bar) WSP @ 250°F (121°C)
    Maximum Working Temperature: 250°F (121°C)Keywords: 200wog, checkvalve, flo, lead free brass, maxi, ptfe seat, silent, sweat, threaded, valve, vitondisc, vlv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6837
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)