เผยแพร่สินค้าของคุณ
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
    Videx Electronics S.p.A.

    4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.

    Button expansion modules for VX2200, VX2300, IPure and GSM systems. AISI 316 satin steel vandal resistant (IK07)*, blue LED backlit nameplate, IDC connector for connection via flat cable with other optional modules. Operating temperature -20°C to +60°C.

    สเปคสินค้า
    • 5-button call module 4000 Series for IPure, VX2300 and GSM systems. Blue LED name cards backlighting. IDC connector for connection via flat cable (supplied) with other optional modules (maximum 8 modules for a total of 42 buttons). Satin-finished AISI 316 stainless steel plate (marine grade) that provides durability in installations subject to atmospheric agents and in the vicinity of marine environments. Vandal resistant plate with IK07 and IP65 protection rating. Operating temperature -20°/+60°C. Dimensions 103x120x43mm. 1 module.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4045-M
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)103
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด