เผยแพร่สินค้าของคุณ
VK458 - Residential Pendent Sprinkler (K7.4)
The Viking Corporation
Archived

VK458 - Residential Pendent Sprinkler (K7.4)

Viking Freedom® Residential Pendent Sprinkler VK458 is a small, thermosensitive, glass-bulb residential sprinkler available in several different finishes and temperature ratings to meet varying design requirements. The Electroless Nickel PTFE (ENT) coating has been investigated for installation in corrosive atmospheres and is UL Listed as corrosion resistant. The sprinkler's larger 7.4 (107) K-factor is well-suited for NFPA 13 residential systems requiring a 0.1 gpm/ft2 design density.
สเปคสินค้า
  • K-Factor: K7.4 (107)

    Manufacturer: Viking

    Page: F_042005

    Part Number: 13230

    VK Number: VK458

    Additional Information: NOTICE: The product details indicated below are for general reference only and may vary based on the specific product approval and/or application. Always verify product details with the technical data sheet and consult with the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

    Max Pressure: 175 psi (12 bar)

    Response Type: Residential

    Occupancy Type: Residential

    Thread Size: 3/4" NPT (20 mm BSP)

    Min Spacing: 8 ft (2,4 m)

    Max Spacing: 20 x 20 ft (6,1 x 6,1 m)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vk458-residential-pendent-sprinkler-k74
  • Product familyViking Fire Sprinklers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Viking - Residential / Pendent
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
  • รหัส ETIMEC011371
  • ชื่อ ETIMSpray sprinkler
  • UNSPSC nameFire sprinkler heads
  • UNSPSC code46191610
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_97_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSprinkler heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Suppression Sprinkler Systems
  • OmniClass Number23-29 33 11 11
  • OmniClass TitlePendant Sprinkler Heads
  • CSI UniFormat II CodeD4010
  • CSI UniFormat II TitleSprinklers