COLLECTanDRAIN Model 5450 Self-Maintaining Auxiliary Drain
The COLLECTanDRAIN® Model 5450 Series of auxiliary drains feature a traditionally configured condensation collection assembly contained inside an insulated and heated cabinet. By incorporating a unique, self-maintaining design the Model 5450 offers more than just freeze protection. This feature prevents the auxiliary drain from filling beyond the safety level of the heated cabinet and automatically sheds condensation from the collection assembly when the level reaches approximately 80%. Any additional accumulation will flow into a drain trap that allows the excess to automatically drain from the system while maintaining the integrity of the dry valve. The easily mounted, lockable, steel cabinet is finished in a highly-visible, red, powder coat that includes appropriate identification signage and can be wired to the fire panel for remote notification. The Model 5450 is designed for installation in climates where freezing or below freezing temperatures are present and result in the failure of typical collectors. The Model 5450 maintains a comfortable temperature above freezing while minimizing power consumption. Available with galvanized or black steel and an optional Hot Operation Trouble (HOT) Monitor.
Model 5450A has galvanized piping and model 5450B includes black steel piping.
Model 5450H includes the hot operation trouble (HOT) monitor to send notifications if there is a heater issue. The Hot Operation Trouble (HOT) monitor tracks the heater's on/off cycles and compares that information against its own internal thermostat to make sure the heater is performing correctly. For example, if the cabinet door is accidentally left open causing the heater to run continuously, the HOT monitor will trip the local audible and visual alarms and alert the fire control panel. It will also trigger a notification if it detects that the heater is not operating enough to keep the interior temperature safely above freezing.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|---|---|---|
กัมพูชา | กรีซ | กานา | โคลอมเบีย | ติมอร์ตะวันออก | กรีนแลนด์ |
กาตาร์ | โครเอเชีย | กาบอง | ชิลี | นิวแคลิโดเนีย | กัวเตมาลา |
เกาหลีใต้ | เช็กเกีย | กินี | ซูรินาเม | นิวซีแลนด์ | คอสตาริกา |
เกาหลีเหนือ | เซอร์เบีย | กินี-บิสเซา | บราซิล | ปาปัวนิวกินี | คิวบา |
คาซัคสถาน | ไซปรัส | แกมเบีย | โบลิเวีย | ฟิจิ | แคนาดา |
คีร์กีซสถาน | เดนมาร์ก | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | วานูอาตู | จาเมกา |
คูเวต | นอร์เวย์ | คองโก | เปรู | หมู่เกาะโซโลมอน | นิการากัว |
จอร์เจีย | เนเธอร์แลนด์ | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ออสเตรเลีย | บาฮามาส |
จอร์แดน | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เคนยา | เวเนซุเอลา | เบลีซ | |
จีน | บัลแกเรีย | แคเมอรูน | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | ปานามา | |
ซาอุดีอาระเบีย | บาร์เบโดส | จิบูตี | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | เปอร์โตริโก | |
ซีเรีย | เบลเยียม | ชาด | อาร์เจนตินา | เม็กซิโก | |
ญี่ปุ่น | โปรตุเกส | ซิมบับเว | อุรุกวัย | สหรัฐอเมริกา | |
ตุรกี | โปแลนด์ | ซูดาน | เอกวาดอร์ | สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
เติร์กเมนิสถาน | ฝรั่งเศส | เซเนกัล | เอลซัลวาดอร์ | ||
ไต้หวัน | ฟินแลนด์ | เซาท์ซูดาน | ฮอนดูรัส | ||
ทาจิกิสถาน | มอนเตเนโกร | เซียร์ราลีโอน | เฮติ | ||
ไทย | มอลโดวา | แซมเบีย | |||
เนปาล | มาซิโดเนียเหนือ | โซมาเลีย | |||
บังกลาเทศ | ยูเครน | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | |||
ปากีสถาน | เยอรมนี | ตูนิเซีย | |||
ปาเลสไตน์ | รัสเซีย | โตโก | |||
พม่า | โรมาเนีย | แทนซาเนีย | |||
ฟิลิปปินส์ | ลักเซมเบิร์ก | นามิเบีย | |||
ภูฏาน | ลัตเวีย | ไนจีเรีย | |||
มองโกเลีย | ลิทัวเนีย | ไนเจอร์ | |||
มาเลเซีย | สเปน | บอตสวานา | |||
เยเมน | สฟาลบาร์และยานไมเอน | บุรุนดี | |||
ลาว | สโลวาเกีย | บูร์กินาฟาโซ | |||
เลบานอน | สโลวีเนีย | เบนิน | |||
เวียดนาม | สวิตเซอร์แลนด์ | มอริเตเนีย | |||
ศรีลังกา | สวีเดน | มาดากัสการ์ | |||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สหราชอาณาจักร | มาลาวี | |||
อัฟกานิสถาน | ออสเตรีย | มาลี | |||
อาเซอร์ไบจาน | อิตาลี | โมซัมบิก | |||
อาร์เมเนีย | เอสโตเนีย | โมร็อกโก | |||
อินเดีย | แอลเบเนีย | ยูกันดา | |||
อินโดนีเซีย | ไอซ์แลนด์ | รวันดา | |||
อิรัก | ไอร์แลนด์ | รัฐเอริเทรีย | |||
อิสราเอล | ฮังการี | ลิเบีย | |||
อิหร่าน | เลโซโท | ||||
อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | ||||
โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | ||||
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |||||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |