เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model 7000L - Pressure Relief Valves
AGF Manufacturing

Model 7000L - Pressure Relief Valves

The Model 7000 is UL Listed /FM Approved pressure relief valves specifically designed for fire sprinkler systems. Both models relieve excess system pressure caused by surges or temperature changes and comply with NFPA-13 requirements that stipulate a pressure relief valve be installed on all gridded systems and downstream of all pressure-reducing valves. Both models feature a bronze body, stainless steel spring, and flushing handle to remove debris.

  • 1/2" MIPT inlet and FIPT outlet
  • Rated for installation in 175 PSI systems with other ratings available (205, and 250)

The Model 7000 can be purchased individually or as part of the 1011 Kit with all necessary drainage piping and connections for use with all TESTanDRAIN® valves. Pressure relief valves can be installed on an installed TESTanDRAIN® valve without removing the valve from the line or draining down the system.
Made in USA

AGF has a new pressure relief valve, model 7000L that features a lock feature to close the valve for hydrostatic testing of a sprinkler system.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.agf-model-7000
  • Product familyAGF Fire Sprinkler Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.52
  • กว้าง (นิ้ว)3.11
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameRelief valves
  • UNSPSC code40141606
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPressure relief valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.39
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure-Relief Valves
  • OmniClass Number23-27 31 49 11
  • OmniClass TitlePressure Relief Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ