เผยแพร่สินค้าของคุณ
VK552 - Standard Response Fusible Link Upright Intermediate Level In-Rack Sprinkler (K5.6)
The Viking Corporation
Archived

VK552 - Standard Response Fusible Link Upright Intermediate Level In-Rack Sprinkler (K5.6)

Viking Intermediate Level In-Rack Sprinklers consist of a water shield installed on specifically listed and/or approved frame style standard and quick response sprinklers equipped with glass bulbs or fusible elements. They are available in both upright and pendent styles with or without sprinkler guards.
สเปคสินค้า
  • K-Factor: K5.6 (80)

    Manufacturer: Viking

    Page: F_012498

    Part Number: 12986,18263,18268,18253,12978,12281,18257,12279,18275,12987,18264,07961,12972,18254,12979,12282,18258,08377,12275,18274

    VK Number: VK552

    Additional Information: NOTICE: The product details indicated below are for general reference only and may vary based on the specific product approval and/or application. Always verify product details with the technical data sheet and consult with the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

    Max Pressure: None

    Response Type: Standard

    Occupancy Type: Storage (In-Rack)

    Thread Size: None

    Min Spacing: None

    Max Spacing: None

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vk552-standard-response-upright-sprinkler-k56
  • Product familyViking Fire Sprinklers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Viking - Storage - In-Rack / Upright
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
  • รหัส ETIMEC011371
  • ชื่อ ETIMSpray sprinkler
  • UNSPSC nameFire sprinkler heads
  • UNSPSC code46191610
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_97_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSprinkler heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Suppression Sprinkler Systems
  • OmniClass Number23-29 33 11 13
  • OmniClass TitleUpright Sprinkler Heads
  • CSI UniFormat II CodeD4010
  • CSI UniFormat II TitleSprinklers