เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins FP53 - Tees
Wilkins FP53 - Tees
    Zurn

    Wilkins FP53 - Tees

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)

    Zurn tees provide branch connections for 1" through 10" grooved pipe. Short patterned options and reducing branches are available.

    Compliance:

    • UL ® Listed
    • C-UL ® Listed
    • FM® Approved
    สเปคสินค้า
    • Keywords: Fire protection grooved, zurn fire protection pressure reducing valve, fire protection backflow preventer, fire protection pressure relief valve, zurn fire protection grooved fittings

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-fp53
    • Product familyFire Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Sprinkler System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักDuctile Iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
    • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Suppression
    • OmniClass Number23-29 33 00
    • OmniClass TitleFire Suppression System Components
    • CSI UniFormat II CodeD4010
    • CSI UniFormat II TitleSprinklers
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (62)