เผยแพร่สินค้าของคุณ
Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11
Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11
Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11

    Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11

    VMT-11 Interior Metal Sheet Inspired by the design of shipping containers, it has a modern, unique design that emphasizes strength and durability. It stands out with sharp and beautiful waves according to industrial standards. It is highly durable in all weather conditions.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal_Sheet_VMT-11
    • Product familyงานก่อสร้าง
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์เมทัลชีท
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20
    • กว้าง (มิลลิเมตร)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)