เผยแพร่สินค้าของคุณ
Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-25-650

Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-25-650

VMT-25-650 Metal Sheet Inspired by seamless sheet connections, this design ensures a smooth and flawless appearance while maintaining exceptional strength and durability in all weather conditions. With a modern and distinctive aesthetic, it is suitable for both exterior and interior applications, offering lasting beauty and performance. Additionally, it provides superior corrosion resistance for enhanced longevity.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Construction_Roof_Viriyalohakij_MetalSheet_VMT-25-650
  • Product familyงานก่อสร้าง
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์เมทัลชีท
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)25
  • กว้าง (มิลลิเมตร)650
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • OmniClass Number23-13 39 00
  • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings

พื้นที่การขาย

เอเชีย
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)