เผยแพร่สินค้าของคุณ
BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries
VitrA Bathrooms

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-A42930

Product code: A42930

สเปคสินค้า

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A42930
  • Product familyFaucets&Shower systems&Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets - Bath&Shower Mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)162
  • กว้าง (มิลลิเมตร)220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.56
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010862
  • ชื่อ ETIMBath mixing tap
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 19
  • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย