เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta
    VitrA Bathrooms

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Product code: A45151

    สเปคสินค้า
    • Arkitekta Washbasin Siphon Set

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A45151
    • Product familyFaucets&Shower systems&Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucet Complementary - Traps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)265
    • กว้าง (มิลลิเมตร)66
    • ความลึก (มิลลิเมตร)425
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010947
    • ชื่อ ETIMTrap protector, adapted sanitary fittings
    • UNSPSC nameTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย