เผยแพร่สินค้าของคุณ
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System
Base+ Round Shower System
    VitrA Bathrooms

    Base+ Round Shower System

    Base+R 250 Shower System, Chrome

    Product Code:A47314EXP

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A47314EXP
    • Product familyFaucets&Shower systems&Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets - Bath&Shower Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1198
    • กว้าง (มิลลิเมตร)308
    • ความลึก (มิลลิเมตร)580
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017640
    • ชื่อ ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowering
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย