เผยแพร่สินค้าของคุณ
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
Newcon VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Archived

    Newcon VitrA Tile Collection

    A concrete textured ceramic series which creates stylish and functional spaces with its cool surface texture and natural colour tones. The collection offers integrated solutions for residential and commercial buildings with compatible colour alternatives, modular dimensions and 60x120 porcelain sizes for exterior cladding applications.

    สเปคสินค้า
    • Body type: Wall, Glazed & Colorbody Porcelain

      Color: White, Cream, Silver grey, Taupe, Dark grey, Anthracite

      Size: 120x120, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60, 30x60W, 30x120, 10x80, 8.5x60, 5x5, 8.5x45, 45x45, 30x30

      Surface: Matt, Lappato

      Antislip: R9, R10A, R10B, R11B

      Thickness options: 6mm, 7,5mm, 9mm, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VitrA-Floor-Wall-Tile-Newcon-Concrete
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor & Wall Tile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEC011340
    • ชื่อ ETIMCeramic tile
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)