เผยแพร่สินค้าของคุณ
Novatone VitrA Tile Collection
Novatone VitrA Tile Collection
Novatone VitrA Tile Collection
Novatone VitrA Tile Collection
Novatone VitrA Tile Collection
Novatone VitrA Tile Collection
Novatone VitrA Tile Collection
Novatone VitrA Tile Collection
Novatone VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles

    Novatone VitrA Tile Collection

    The Novatone collection blends the timeless appeal of natural stone with the modern edge of concrete aesthetics. Each tile radiates dynamism and versatility with varied hues and tones that captivate the eye. Novatone encapsulates the emotions of excitement and curiosity, signifying a new chapter in design exploration where old and new merge seamlessly to create something remarkable. Novatone harmonizes contradictory elements into a cohesive whole, making it ideal for projects blending different architectural themes or eras. Whether in a bustling commercial space or a tranquil residential area, Novatone tiles offer a durable, versatile foundation that celebrates the ongoing dialogue between past and future.

    The collection’s palette, featuring four distinct colors, enhances this duality, offering flexibility to create environments that reflect both time-honored elegance and cutting-edge style.

    สเปคสินค้า
    • Body Type: Colorbody Porcelain

      Color: Sand, Cotto, Greige, Beige, Cream travertine, Red travertine

      Size: 120x280, 60x120

      Surface: Matt

      Antislip: R10B

      Thickness: 6mm, 9mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VitrA-Floor-Wall-Tile-Novatone-Concrete
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor & Wall Tile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEC011340
    • ชื่อ ETIMCeramic tile
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้