เผยแพร่สินค้าของคุณ
CC9380-HV Anti-Ligature Fisheye Network IP Camera
VIVOTEK

CC9380-HV Anti-Ligature Fisheye Network IP Camera

VIVOTEK’s CC9380-HV IP camera is an update on the widely popular CC8370-HV IP camera, now available in 5MP with H.265 compression.

The CC9380-HV is a true day/night IP camera, with a removable IR-cut filter. Through the use of a single fisheye lens set to a 180° panoramic view, the seemless image provides a very large vertical field of view. This allows for amazing close range surveillance coverage in a low profile design.

To meet the demands of any harsh outdoor application, the CC9380-HV is also armed with IP66-rated housing to help the camera body withstand rain, dust and high pressure water jets from any direction, while its IK10-rated housing provides robust protection against acts of vandalism. In addition the CC9380-HV continues the trend of its predecessor CC8370-HV and has an anti-ligature housing, to reduce chances of suicide and/or self inflicted harm.

สเปคสินค้า
  • Key Features

    • 5-Megapixel CMOS Sensor
    • 20 fps @ 2560x1920 (WDR On), 30 fps @ 2560x1920 (WDR Off)
    • Anti-Ligature Design
    • 180° Horizontal Panoramic View
    • WDR Pro (120dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes
    • SNV (Supreme Night Visibility)
    • Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing
    • ±25° Tilt Lens
    • Built-in Microphone
    • 3D Noise Reduction for Low-light Conditions
    • Trend Micro IoT Security
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vivotek-CC9380-HV
  • Product familyNetwork Cameras
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์180 Degree Panoramic Camera
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • รหัส ETIMEC001511
  • ชื่อ ETIMCamera for monitoring system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass Number23-37 15 11 11
  • OmniClass TitleAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)