เผยแพร่สินค้าของคุณ
FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera

สเปคสินค้า
  • Key Features - FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera


    • H.265 Compression Technology
    • 30 fps @1920x1080
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in High Contrast Environments
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • Built-in IR Illuminators, effective up to 20 Meters
    • Weather-proof IP67 and IP66, Vandal-proof IK10 Housing
    • Built-in 802.3af Compliant PoE
    • Build-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • Video Rotation for Corridor Scenario
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vivotek-FD9366-HV
  • Product familyNetwork Cameras
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stereo, Split & Thermal Cameras
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยไต้หวัน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • รหัส ETIMEC001511
  • ชื่อ ETIMCamera for monitoring system
  • UNSPSC nameSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass Number23-37 15 11 11
  • OmniClass TitleAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)