เผยแพร่สินค้าของคุณ
WH-300 | WH-400 | WH-500 | WH-600 Siphonic Primary Roof Drain
WADE Drains

WH-300 | WH-400 | WH-500 | WH-600 Siphonic Primary Roof Drain

Regularly Furnished: For use in engineered siphonic roof drainage systems. Coated cast iron body, membrane clamp device, air baffle / inducer, 304 stainless steel hardware and no-hub bottom outlet. Compliant with ASME A112.6.9 & ASPE 45.

Model includes

WH300 | WH-300 | WH400 | WH-400 | WH500 | WH-500 | WH600 | WH-600

สเปคสินค้า
  • Regularly Furnished: For use in engineered siphonic roof drainage systems. Coated cast iron body, membrane clamp device, air baffle / inducer, 304 stainless steel hardware and no-hub bottom outlet. Compliant with ASME A112.6.9 & ASPE 45. IAPMO Listed—File No. 5305.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wh-300-siphonic-primary-roof-drain
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Waste Water Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39 19
  • OmniClass TitleSiphonic Roof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)