เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flush wall mount for Lutron Palladiom square 2 column metal
Flush wall mount for Lutron Palladiom square 2 column metal
Flush wall mount for Lutron Palladiom square 2 column metal
Flush wall mount for Lutron Palladiom square 2 column metal
Flush wall mount for Lutron Palladiom square 2 column metal
Flush wall mount for Lutron Palladiom square 2 column metal
    Wall-Smart Ltd.
    Archived

    Flush wall mount for Lutron Palladiom square 2 column metal

    Wall-Smart Mounting Solutions Changing the way walls look and function by integrating electronic devices and interior design.
    Designed to seamlessly integrate smart home control devices in the interior design of the home, office, or building.

    SKU# 10-01-359

    Product name: WS for PALLADIOM SQUARE 2 COLUMN METAL

    The “WS for PALLADIOM SQUARE 2 COLUMN METAL” is an adapter for in-wall flush installation of a PALLADIOM SQUARE 2 COLUMN METAL keypad.

    The “WS for PALLADIOM SQUARE 2 COLUMN METAL” firmly mounts the keypad while allowing easy access, insertion and removal.

    สเปคสินค้า
      • Flush with the wall.
      • Paintable with the wall paint in any color and texture.
      • Allows easy insertion and removal of the keypad.
      • The adapter is supplied unpainted (To be painted after installation as part of the wall).
      • Designed to be installed in ½” drywall. Installation of the Wall-Smart adapter is straight-forward. Installation process is similar to drywall construction procedures. Before installation, read Wall-Smart installation instruction 10-04-00101-INS
      • Designed for the use with PALLADIOM SQUARE 2 COLUMN METAL keypad (by Lutron) (keypad is not included).
      • Adapter kit contains:
      1. Wall adapter;
      2. Keypad adapter;
      3. (X2) M3x12 screws
      4. (X2) M3 nuts
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.10-01-359
    • Product familyWall mounts for Lutron
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์New construction wall mounts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)165
    • กว้าง (มิลลิเมตร)165
    • ความลึก (มิลลิเมตร)22
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยอิสราเอล
    • ผลิตโดยอิสราเอล
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000119
    • ชื่อ ETIMMounting box
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleModular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)