เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
    Wallace Perimeter Security

    Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing

    RAMPART 358 fence panels provide an extraordinary high security solution. The small mesh openings make Rampart 358 nearly impossible to scale and very difficult to cut.

    สเปคสินค้า
    • Recommended Application

      • Airports
      • Jails/Prisons
      • High risk areas

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 358 Specification
      Mesh Opening3" x .5" (76.2 mm x 12.7 mm)
      Gauge of Horizontal Wire1 x 8 GA (4 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 8 GA (4 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1235.9 mm, 1832.8 mm, 2429.7 mm)
      Standard Length8'3" (2518 mm)
      FinishPowder Coat
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rampart-358-security-welded-wire-fencing
    • Product familyWelded Wire
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Security Fencing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2508
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง