เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oil Interceptor - OI-SERIES
Watts

Oil Interceptor - OI-SERIES

Watts Drainage Products OI Series recessed or floor mounted epoxy coated steel oil interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), double wall deep seal trap, draw-off connection and dual vent connections, integral stainless steel flow control plate, and no hub (standard) connections.
สเปคสินค้า
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, oil-water separator, plumbing, drainage, drains

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Models: OI-10, OI-15, OI-20, OI-25, OI-35, OI-50

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1263
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oil-Water Separators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater waste (drainage) storage, treatment and disposal systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)