เผยแพร่สินค้าของคุณ
For Reduced Pressure Zone Assemblies - Air Gaps
Watts

For Reduced Pressure Zone Assemblies - Air Gaps

Air Gaps for Reduced Pressure Zone Assemblies provide an unobstructed, physical separation between the discharge end of a potable water supply line and an open receiving vessel. The installation of an air gap and drain line are recommended on reduced pressure zone assemblies. Air Gaps can be installed vertically or horizontally (vent elbow required for vertical installation.)
สเปคสินค้า
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, liquid services
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.312
  • Product familyBackflow Prevention
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Return Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว