เผยแพร่สินค้าของคุณ
OneFlow® Anti-Scale System for up to 16 gpm (60.6 lpm) - OF948-16
Watts

OneFlow® Anti-Scale System for up to 16 gpm (60.6 lpm) - OF948-16

Provides protection from scale formation on internal and external plumbing surfaces. The OneFlow® system may be installed at the point entry to a building to treat both hot and cold water, or it can be located directly before a water heater, boiler or other hot water-using device that requires protection from the ill effects of hard water.
สเปคสินค้า
  • Keywords: accessory, adapter, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, antiscale, hard water, mineral buildup, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale, scale build up, scale prevention system, scale prevention systems, tac, template assisted crystallization, water softener, water softener alternative, whole house water filtration system,
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6375
  • Product familyWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์OneFlow scale Prevention Solutions
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationTank
  • UNSPSC nameWater filters
  • UNSPSC code40161502
  • Uniclass 2015 CodePr_60_50
  • Uniclass 2015 DescriptionTank, cylinder and vessel products
  • OmniClass Number23-27 29 19
  • OmniClass TitleTanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)