เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Automatic Gas Shutoff Valves - LF210-5
Watts

Lead Free* Automatic Gas Shutoff Valves - LF210-5

Series LF210-5 Lead Free* Automatic Gas Shutoff Valves are used in gas water heater applications to protect against overheating water in the domestic hot water supply heating system. It is an immersion-type valve that automatically shuts off the gas supply to the heater if the temperature reaches 210°F (99°C). It is a self-contained device that consists of Buna-N disc-to-metal seating, manual reset button to reopen the valve after an automatic shutoff, trip latch assembly and stainless steel spring seats to close the valve at a controlled temperature, and thermostat with extension tube which operates trip latch in response to water temperature. Design certified by CSA. Models LFL210-5 M2 and LFLL210-5 M2 feature extended shanks for use with water heaters containing extra thick insulation, up to 2 1/2 in.
สเปคสินค้า
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: n/a
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6819
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves for Gas Supply Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา