เผยแพร่สินค้าของคุณ
Meter Demand Twin Alternating Water Softeners for Hardness Reduction. (1-2 Cu. Ft.) - PWS10T (1-2CUFT)
Watts

Meter Demand Twin Alternating Water Softeners for Hardness Reduction. (1-2 Cu. Ft.) - PWS10T (1-2CUFT)

Meter Demand Twin Alternating Water Softeners for Hardness Reduction, 1 in. (25mm) Connection Size, 30,000 to 120,000 Grain Capacities and Flow Rates Up To 25 GPM
สเปคสินค้า
  • Keywords: brackishwatertreatment, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, desalination, duplex, frpsoftener, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, resinsystem, reverseosmosispretreatment, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, sodiumcycle, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval, watts premier, watts, plumbing, water filtration, water filters, water softerners
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7287
  • Product familyWater Quality Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Softeners
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • รหัส ETIMEC011732
  • ชื่อ ETIMWater softener
  • UNSPSC namePackaged water treatment systems
  • UNSPSC code47101522
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWater treatment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic Water Softeners
  • OmniClass Number23-27 55 27 11
  • OmniClass TitleWater Softeners