เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF150A
Watts

Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF150A

Lead Free* Series LF150A Water Hammer Arrestors are used in residential applications to control water pressure shock and prevent water hammer conditions. It consists of a pre-charged air chamber that is rechargeable, an air-tight sealing cap, standard tire valve connection for easy charging, stainless steel top, sealed-in diaphragm, lower stainless steel chamber, and brass hex adapter for easy installation. It can be installed in new or existing plumbing systems in any angle. Series LF150A is ideal for dishwashers, clothes washers, and quick-closing faucets. Model LF150A-HA water hammer arrestor with 3/4 in. (20mm) hose thread for washing machines and Model LF150-HA is just 3/4 in. (20mm) fitting. Maximum Working Pressure: 150psi (10.3 bar), Maximum Shock Pressure: 200psi (13.8 bar), Maximum Velocity: 10 F.P.S.
สเปคสินค้า
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    Body Material: Stainless Steel
    Connection Size: 1-1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded Connection
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI 372
    Working Pressure: 150psi (10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7515
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Hammer Arrestors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ