เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Brass Gate Valves - LFWGV
Watts

Lead Free* Brass Gate Valves - LFWGV

4.7 จาก 5 ดาว4.7(9 รีวิว)
Series LFWGV Lead Free* Brass Gate Valves are ideal for general service on water, oil, or compressed gas applications. This series features threaded bonnet, non-rising stem and Lead Free* brass body. The LFWGV features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements.
สเปคสินค้า
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 200psi (13.8 bar) WOG non-shock
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)Keywords: 150wog, 150wsp, 2-piece, 300wog, 3piece, 600wog, angle, ball and waste valve, ball valve, ballvalve, boiler, boilerdrain, drain, fipxhose, full port, fullport, gate valve, lead free, lead free brass, lead free brass ball valve, lead free gate valve, lf, maleip, mipxhose, off, pattern, sdrxhose, shut, solder, stop, stop and waste valve, straight, thread, threaded, threaded lead free brass stop and waste valve, threaded valve, threepiece, valve, vlv, waste
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7679
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง