เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Black) Connections - LF3006
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Black) Connections - LF3006

Series LF3006 Dielectric Unions feature a female iron pipe thread to female iron pipe thread (black). These unions are designed to be installed between pipe made from dissimilar metals to prevent accelerated corrosion and deterioration in the piping system due to galvanic and stray current. The LF3006 features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements.
Maximum Pressure: 250psi (17.2 bar).
สเปคสินค้า
  • Body Material: Steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Meets federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7687
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว