เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777S, LFS777S
Watts

Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777S, LFS777S

Series LF777S, LFS777S Wye-Pattern Lead Free* Bronze Strainers are designed to protect system components from dirt, rust and other damaging debris in the piping system. This series features a retainer cap tapped for closure plug. The LF777S and LFS777S feature Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements.
สเปคสินค้า
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant
    Working Pressure: 1⁄2" – 3" (15-75mm) 400psi (27.6 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7754
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว