เผยแพร่สินค้าของคุณ
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
    Watts

    3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000

    Watts W6000 3-piece sanitary ball valves provide precise, reliable shutoff for high purity and hygienic processing environments. Constructed from corrosion resistant stainless steel with smooth, crevice free internal surfaces, they minimize contamination risk and support CIP and SIP processes. Full port design ensures low pressure drop and unrestricted flow, while precision seats deliver tight shutoff and long service life.

    Available with tri clamp or tube weld end sanitary connections, these valves integrate easily into process systems. Ideal for food and beverage, liquid cooling and other industrial applications, they are offered with manual lever handle.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards

      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk

      • Reliable shut-off with TFM1600 seats

      • Compact, lightweight and designed for in-line maintenance

      • 316L stainless steel construction

      • Full port design for maximum flow efficiency

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3-piece-Sanitary-Ball-Valves-Tri-Clamp-Tube-Weld-Connections-series-w6000
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutoff Valves > Ball Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameBall valves
    • UNSPSC code40141607
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
    • OmniClass Number23-27 31 15
    • OmniClass TitleBall Valves
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)