เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balancing Valves - CSM-82-F
Watts

Balancing Valves - CSM-82-F

Series CSM-82-F Static Balancing Valves are designed for application on medium to high volume flow rate HVAC units.

The CSM-82-F’s angled globe design allows for precise control of flow for effective system balancing.

CSM-82-F’s unique cylindrical plug design provides full flow with minimal pressure drops and low operating torque. Ergonomically friendly handwheel makes setting or closing the valve simple.

Series CSM-82-F valves feature easily accessible pressure monitoring ports with drip caps to facilitate system balancing and flow measurement. These valves also provide positive shutoff, eliminating the need for a separate service valve.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Accurate flow measurement
    • ANSI Class 150 flanged end connections
    • Positive shutoff
    • Checked metering ports
    • Low torque
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.balancing-valves-csm-82-f
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydronic & Steam Heating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves