เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB
Watts

Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB

4.1 จาก 5 ดาว4.1(7 รีวิว)
Series LFTB Center Back-Entry Bimetal Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features zinc plated steel cases, Kostil Polymer windows, 1/2 in. NPT Lead Free* brass thermowells with set screw, and bimetal spiral spring sensing elements. Available in various temperature rating scales.
สเปคสินค้า
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • ½ in. NPT Lead Free* brass thermowells with set screw and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
    • Available in various temperature rating scales
    • Center back-entry model features zinc plated steel case, and Kostil polymer window for durability
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Bimetal-Thermometer-LFTB
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gauges > Thermometers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • รหัส ETIMEC011165
  • ชื่อ ETIMBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBimetallic Thermometers
  • OmniClass Number23-27 11 11
  • OmniClass TitleTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)