เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor Cleanout with Round Top - CO-200-R
Watts

Floor Cleanout with Round Top - CO-200-R

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
Watts Drainage Products CO-200-R epoxy coated cast iron floor cleanout with 5-1/8 in (130mm) round adjustable nickel bronze (standard) top and no hub (MJ) connection.
สเปคสินค้า
  • Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Caulk
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1272
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cleanouts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา